MMT-125-01-T-MT-FR - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.492 | $3.131 | $2.719 | $2.215 | $1.772 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-125-01-T-MT | 0 | チューブ | 1 | 11 | パッケージング | いいえ |
| MMT-125-01-T-MT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |