MMT-136-01-S-MT-K 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $20.829 | $19.719 | $18.977 | $18.515 | $14.144 | $12.686 | $9.772 | $6.857 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-136-01-S-MT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MMT-136-01-F-MT-K | 0 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-136-01-S-MT-P | 0 | チューブ | 1 | 7 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |