MMT-136-02-LM-DH - 2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:1列および2列のバーティカル嵌合(最大72ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
方向:ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $13.082 | $12.090 | $11.430 | $11.016 | $8.401 | $7.529 | $5.785 | $4.041 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-136-02-F-DH | 0 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-136-02-SM-DH | 0 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-136-02-S-DH | 0 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | いいえ |
| MMT-136-02-L-DH | 0 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |