MTLW-101-05-G-D-008 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.553 | $0.429 | $0.347 | $0.296 | $0.222 | $0.198 | $0.149 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-101-05-G-D-050 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-130 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-140 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-150 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-185 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-255 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-180 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-015 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-170 | 3572 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-G-D-000 | 2327 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |