MTLW-101-05-T-S-110 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:3087点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.162 | $0.126 | $0.102 | $0.087 | $0.065 | $0.058 | $0.044 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-101-05-G-S-110 | 3650 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-101-05-T-S-255 | 3087 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-T-S-105 | 3087 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-T-S-185 | 3087 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-T-S-137 | 3087 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-T-S-170 | 3087 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-T-S-065 | 3087 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-05-T-S-000 | 2591 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |