MTLW-101-06-G-S-109 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.325 | $0.252 | $0.204 | $0.174 | $0.131 | $0.116 | $0.087 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-101-06-G-S-130 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-240 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-125 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-120 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-144 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-150 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-020 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-135 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-155 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-100 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-06-G-S-097 | 3650 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |