MTLW-101-24-G-S-370 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.314 | $0.243 | $0.197 | $0.167 | $0.127 | $0.112 | $0.085 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-101-24-G-S-310 | 2976 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-24-G-S-330 | 2976 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-24-G-S-315 | 2976 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-101-24-G-S-140 | 2976 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |