MTLW-102-05-G-S-180 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 2 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .180in Post, .335in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:2906点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 95409 |
| 価格 | $0.648 | $0.503 | $0.407 | $0.346 | $0.261 | $0.232 | $0.175 | $0.118 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-05-G-S-146 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-106 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-215 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-210 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-105 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-240 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-250 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-275 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-135 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-110 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-170 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-185 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-169 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-230 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-235 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-190 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-205 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-137 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-177 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-05-G-S-040 | 2906 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |