MTLW-102-24-G-S-300 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:2136点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 98737 |
| 価格 | $0.626 | $0.486 | $0.393 | $0.334 | $0.252 | $0.224 | $0.169 | $0.114 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-24-G-S-335 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-G-S-230 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-G-S-235 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-G-S-315 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-G-S-330 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-G-S-100 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-G-S-310 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-G-S-295 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-G-S-007 | 2136 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-102-24-L-S-300 | 1760 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |