MTLW-103-06-G-D-164 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 6 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .164in Post, .300in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:2028点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.658 | $1.287 | $1.039 | $0.884 | $0.665 | $0.593 | $0.446 | $0.300 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-06-G-D-013 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-180 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-020 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-130 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-200 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-133 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-160 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-150 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-135 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-039 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-116 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-115 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-120 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-140 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-085 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-125 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-185 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-190 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-110 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-D-042 | 2028 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |