MTLW-103-06-G-S-120 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 3 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .120in Post, .300in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:2227点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.974 | $0.750 | $0.605 | $0.515 | $0.408 | $0.368 | $0.278 | $0.197 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-06-G-S-150 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-060 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-115 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-070 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-030 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-025 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-155 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-200 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-085 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-100 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-225 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-170 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-160 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-106 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-105 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-020 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-130 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-185 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-005 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-06-G-S-190 | 2227 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |