MTLW-103-06-TM-D-150 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 69092 |
| 価格 | $0.826 | $0.641 | $0.518 | $0.441 | $0.332 | $0.296 | $0.222 | $0.149 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-06-G-D-150 | 2028 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-103-06-T-D-150 | 1517 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-103-06-S-D-150 | 901 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-103-06-L-D-150 | 783 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |