MTLW-103-07-F-D-230 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 6 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, .230in Post, .430in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.979 | $0.760 | $0.614 | $0.523 | $0.393 | $0.350 | $0.264 | $0.177 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-07-G-D-230 | 2028 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-103-07-S-D-230 | 1517 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-103-07-T-D-230 | 901 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |