MTLW-103-08-G-D-285 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:1060点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.523 | $1.187 | $0.963 | $0.818 | $0.641 | $0.582 | $0.448 | $0.308 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-08-G-D-283 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-265 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-400 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-255 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-380 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-300 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-330 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-140 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-025 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-370 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-G-D-236 | 1060 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |