MTLW-103-08-T-S-360 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:1261点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.447 | $0.347 | $0.280 | $0.239 | $0.180 | $0.160 | $0.121 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-103-08-G-S-360 | 1562 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-103-08-T-S-365 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-185 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-350 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-150 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-170 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-300 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-130 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-110 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-000 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-103-08-T-S-397 | 1261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |