MTLW-104-07-T-D-245 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.991 | $0.768 | $0.621 | $0.528 | $0.398 | $0.354 | $0.267 | $0.179 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-104-07-G-D-245 | 1672 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-104-07-S-D-245 | 1219 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-104-07-T-D-235 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-250 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-233 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-255 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-280 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-215 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-230 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-236 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-240 | 703 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-104-07-T-D-200 | 50 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |