MTLW-105-05-G-S-220 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 5 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .220in Post, .335in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:1547点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.620 | $1.257 | $1.015 | $0.864 | $0.651 | $0.579 | $0.437 | $0.294 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-05-G-S-001 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-125 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-150 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-190 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-084 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-170 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-165 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-185 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-135 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-175 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-210 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-110 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-180 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-140 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-137 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-191 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-195 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-090 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-G-S-224 | 1547 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-05-T-S-220 | 1116 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |