MTLW-105-07-G-D-185 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 10 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .185in Post, .430in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:1390点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.150 | $1.758 | $1.490 | $1.322 | $1.037 | $0.938 | $0.726 | $0.493 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-07-G-D-280 | 2309 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-135 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-210 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-250 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-216 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-144 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-170 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-167 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-240 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-220 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-239 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-325 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-236 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-197 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-200 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-235 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-023 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-145 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-270 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-07-G-D-180 | 1390 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |