MTLW-105-08-L-D-340 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:563点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.990 | $1.544 | $1.247 | $1.061 | $0.798 | $0.711 | $0.536 | $0.359 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-08-G-D-340 | 670 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-105-08-T-D-340 | 563 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-105-08-L-D-350 | 563 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-D-200 | 563 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-D-315 | 563 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-D-300 | 563 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-D-345 | 563 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-D-380 | 563 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |