MTLW-105-08-L-S-350 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.167 | $0.906 | $0.732 | $0.623 | $0.468 | $0.417 | $0.315 | $0.212 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-08-G-S-350 | 1044 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-105-08-L-S-390 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-S-300 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-S-315 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-S-344 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-S-330 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-S-320 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-S-365 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-08-L-S-360 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |