MTLW-105-09-S-S-530 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 5 Pin, 1 Row, 30µin Gold/Tin, .530in Post, .730in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:828点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.206 | $1.714 | $1.378 | $1.176 | $0.920 | $0.831 | $0.641 | $0.444 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-09-S-S-610 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-09-S-S-596 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-09-S-S-380 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |