MTLW-105-10-G-D-355 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:670点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.632 | $2.150 | $1.826 | $1.624 | $1.270 | $1.152 | $0.883 | $0.604 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-10-G-D-235 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-770 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-250 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-160 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-660 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-655 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-480 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-470 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-300 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-10-G-D-640 | 670 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |