MTLW-105-24-T-S-330 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:828点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.781 | $0.606 | $0.489 | $0.417 | $0.314 | $0.279 | $0.210 | $0.142 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-105-24-G-S-330 | 1044 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-105-24-L-S-330 | 828 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-105-24-T-S-300 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-105-24-T-S-305 | 828 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |