MTLW-106-07-S-D-200 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 15806 |
| 価格 | $3.400 | $2.773 | $2.354 | $2.093 | $1.574 | $1.401 | $1.055 | $0.709 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-106-07-G-D-200 | 1223 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-106-07-S-D-280 | 1223 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-240 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-245 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-250 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-270 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-180 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-220 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-210 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-185 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-235 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-07-S-D-230 | 869 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |