MTLW-106-22-G-S-480 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:812点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.926 | $1.490 | $1.210 | $1.019 | $0.804 | $0.724 | $0.556 | $0.382 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-106-22-G-S-335 | 812 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-22-G-S-451 | 812 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-22-G-S-435 | 812 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-22-G-S-450 | 812 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-22-G-S-490 | 812 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-22-G-S-280 | 812 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-106-22-T-S-480 | 639 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-106-22-S-S-480 | 639 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |