MTLW-107-06-G-S-095 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 27259 |
| 価格 | $1.964 | $1.602 | $1.361 | $1.210 | $0.911 | $0.811 | $0.610 | $0.411 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-107-06-G-S-130 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-06-G-S-110 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-06-G-S-115 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-06-G-S-135 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-06-G-S-240 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-06-G-S-020 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-06-G-S-045 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-06-G-S-120 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-06-G-S-000 | 689 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |