MTLW-107-07-TM-D-185 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.733 | $1.345 | $1.086 | $0.924 | $0.695 | $0.618 | $0.466 | $0.314 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-107-07-G-D-185 | 1048 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-107-07-SM-D-185 | 738 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-107-07-S-D-185 | 738 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-107-07-L-D-185 | 410 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-107-07-T-D-185 | 410 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |