MTLW-107-08-L-D-026 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.414 | $1.968 | $1.671 | $1.486 | $1.117 | $0.995 | $0.749 | $0.504 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-107-08-L-D-235 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-260 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-375 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-380 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-350 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-370 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-315 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-300 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-330 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-200 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-455 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-08-L-D-220 | 410 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |