MTLW-107-09-G-D-047 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.466 | $2.826 | $2.400 | $2.133 | $1.604 | $1.427 | $1.075 | $0.722 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-107-09-G-D-315 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-570 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-415 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-385 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-308 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-301 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-535 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-300 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-485 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-107-09-G-D-170 | 491 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |