MTLW .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

HLEシリーズ サムネイル画像
HLE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

IDSDシリーズ サムネイル画像
IDSD

スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

IDSSシリーズ サムネイル画像
IDSS

スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

SMHシリーズ サムネイル画像
SMH

.100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ

HCSDシリーズ サムネイル画像
HCSD

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

HCSSシリーズ サムネイル画像
HCSS

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

PHFシリーズ サムネイル画像
PHF

.100"ソケットストリップ、プレスフィット

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

SMSSシリーズ サムネイル画像
SMSS

.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

SMSDシリーズ サムネイル画像
SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MTLW-101-06-L-S-125 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.35 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-06-L-S-130 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.48 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-06-L-S-145 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.86 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-06-L-S-135 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.60 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-06-L-S-140 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.73 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-06-L-S-150 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 6.99 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-06-L-S-155 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.11 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-05-L-S-160 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.24 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-05-L-S-170 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.49 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-05-L-S-165 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.37 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-05-L-S-180 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.75 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-05-L-S-175 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.62 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-05-L-S-185 SLW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 7.87 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-07-L-S-255 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.16 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-07-L-S-260 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.29 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-07-L-S-265 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.41 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-07-L-S-270 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.54 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-07-L-S-275 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.67 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-07-L-S-280 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.80 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
MTLW-101-23-L-S-285 SSW-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 10.92 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。