MTLW-108-06-G-S-190 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.246 | $1.831 | $1.555 | $1.382 | $1.040 | $0.926 | $0.698 | $0.470 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-108-06-G-S-155 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-150 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-130 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-135 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-145 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-140 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-240 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-125 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-120 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-060 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-058 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-108-06-G-S-000 | 689 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |