MTLW-108-07-H-D-240 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 9500 |
| 価格 | $4.712 | $4.260 | $3.959 | $3.770 | $2.836 | $2.524 | $1.901 | $1.277 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-108-07-G-D-240 | 862 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-108-07-S-D-240 | 602 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-108-07-T-D-240 | 332 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-108-07-L-D-240 | 332 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |