MTLW-109-07-G-S-190 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.270 | $1.852 | $1.572 | $1.397 | $1.052 | $0.936 | $0.706 | $0.475 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-109-07-G-S-280 | 1517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-220 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-185 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-223 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-120 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-250 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-230 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-236 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-265 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-240 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-195 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-109-07-G-S-200 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |