MTLW-110-07-S-S-370 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 16122 |
| 価格 | $3.322 | $2.708 | $2.299 | $2.044 | $1.539 | $1.370 | $1.033 | $0.696 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-110-07-S-S-255 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-280 | 862 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-235 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-230 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-250 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-157 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-216 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-228 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-295 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-215 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-245 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-07-S-S-236 | 602 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |