MTLW-110-09-G-D-355 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 10858 |
| 価格 | $3.808 | $3.443 | $3.199 | $3.046 | $2.292 | $2.040 | $1.536 | $1.032 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-110-09-G-D-335 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-580 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-560 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-315 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-520 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-511 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-364 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-400 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-535 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-510 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-480 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-110-09-G-D-308 | 302 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |