MTLW-112-07-G-D-180 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 10406 |
| 価格 | $3.974 | $3.592 | $3.338 | $3.179 | $2.390 | $2.128 | $1.603 | $1.076 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-112-07-G-D-280 | 1082 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-G-D-225 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-G-D-230 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-G-D-250 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-G-D-255 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-G-D-215 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-G-D-240 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-G-D-185 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-G-D-000 | 413 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-07-L-D-180 | 246 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |