MTLW-112-08-G-D-240 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.072 | $3.681 | $3.422 | $3.258 | $2.451 | $2.181 | $1.642 | $1.103 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-112-08-G-D-195 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-100 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-295 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-235 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-010 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-335 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-360 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-307 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-230 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-370 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-200 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-G-D-036 | 294 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |