MTLW-112-08-L-D-360 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:246点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.138 | $3.374 | $2.865 | $2.547 | $1.915 | $1.705 | $1.283 | $0.863 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-112-08-G-D-360 | 294 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-112-08-S-D-360 | 246 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-112-08-L-D-271 | 246 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-L-D-120 | 246 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-112-08-L-D-465 | 246 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |