MTLW-113-07-G-S-355 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 16329 |
| 価格 | $3.279 | $2.675 | $2.270 | $2.018 | $1.519 | $1.352 | $1.019 | $0.687 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-113-07-G-S-255 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-07-G-S-250 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-07-G-S-110 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-07-G-S-070 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-07-G-S-277 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-07-G-S-225 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-07-G-S-236 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-07-G-S-200 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-07-G-S-215 | 628 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |