MTLW-113-22-G-D-037 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 8750 |
| 価格 | $4.735 | $4.281 | $3.977 | $3.788 | $2.849 | $2.536 | $1.910 | $1.284 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-113-22-G-D-405 | 200 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-22-G-D-190 | 200 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-22-G-D-450 | 200 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-113-22-G-D-460 | 200 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |