MTLW-115-07-L-S-025 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 17120 |
| 価格 | $2.961 | $2.414 | $2.050 | $1.822 | $1.372 | $1.221 | $0.920 | $0.620 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-115-07-L-S-240 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-115-07-L-S-195 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-115-07-L-S-280 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-115-07-L-S-210 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |