MTLW-115-07-T-D-280 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:167点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.218 | $2.624 | $2.228 | $1.980 | $1.490 | $1.326 | $0.998 | $0.671 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-115-07-G-D-280 | 784 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-115-07-S-D-280 | 439 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-115-07-T-D-190 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-115-07-T-D-250 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-115-07-T-D-220 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-115-07-T-D-120 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |