MTLW-116-06-G-D-177 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 7000 |
| 価格 | $5.893 | $5.328 | $4.950 | $4.715 | $3.546 | $3.156 | $2.377 | $1.597 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-116-06-G-D-181 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-116-06-G-D-150 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-116-06-G-D-200 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-116-06-G-D-136 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-116-06-G-D-140 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-116-06-G-D-130 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-116-06-G-D-000 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-116-06-G-D-135 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |