MTLW-119-09-G-D-335 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 38 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .335in Post, .730in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:102点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5750 |
| 価格 | $6.873 | $6.352 | $6.004 | $5.788 | $4.352 | $3.874 | $2.918 | $1.960 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-119-09-L-D-335 | 102 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-119-09-G-D-300 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |