MTLW-120-05-G-S-009 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.318 | $3.903 | $3.627 | $3.454 | $2.600 | $2.314 | $1.744 | $1.175 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-05-G-S-185 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-125 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-170 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-130 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-160 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-110 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-275 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-147 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-150 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-180 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-05-G-S-175 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |