MTLW-120-07-F-D-250 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.354 | $3.936 | $3.657 | $3.483 | $2.619 | $2.332 | $1.756 | $1.179 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-07-G-D-250 | 231 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-120-07-S-D-250 | 158 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTLW-120-07-L-D-250 | 85 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |