MTLW-120-07-T-S-325 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.514 | $2.050 | $1.741 | $1.547 | $1.165 | $1.037 | $0.782 | $0.526 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-07-T-S-247 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-240 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-050 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-318 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-100 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-185 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-230 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-250 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-232 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-235 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-07-T-S-285 | 221 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |