MTLW-120-08-G-S-310 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.978 | $3.596 | $3.342 | $3.182 | $2.395 | $2.132 | $1.607 | $1.082 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-08-G-S-300 | 284 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-08-G-S-280 | 284 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-08-G-S-360 | 284 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-08-G-S-380 | 284 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-08-G-S-370 | 284 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-08-G-S-375 | 284 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |