MTLW-120-10-G-D-250 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .250in Post, .830in OAL
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:102点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.706 | $7.123 | $6.731 | $6.485 | $5.074 | $4.603 | $3.528 | $2.654 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-10-G-D-480 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-10-G-D-350 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-120-10-G-D-653 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |