MTLW-122-07-G-D-170 .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:231点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5750 |
| 価格 | $6.922 | $6.395 | $6.048 | $5.824 | $4.554 | $4.131 | $3.169 | $2.168 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-122-07-G-D-230 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-122-07-G-D-240 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-122-07-G-D-250 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-122-07-G-D-213 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-122-07-G-D-210 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-122-07-G-D-150 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-122-07-G-D-128 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-122-07-G-D-110 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-122-07-G-D-060 | 231 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |